寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGY-86 | M4 | 10 | 30 | 24 | 6 | 86 | 80 | 30 | 1000 | LY-10 | 930 | 1,023 | CAD | カート | 在庫品 |
| TGY-108 | M5 | 10 | 35 | 27 | 8 | 108 | 100 | 62 | 1000 | LY-12 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 在庫品 |
| TGY-110 | M5 | 11 | 30 | 20 | 10 | 110 | 100 | 89 | 1000 | LY-16A | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| TGY-128 | M5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 128 | 120 | 74 | 1000 | LY-12 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| TGY-130 | M6 | 11 | 40 | 30 | 10 | 130 | 120 | 114 | 1000 | LY-16 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| TGY | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス バフ研磨 |