• 取っ手

ステンレスキャビネット取っ手

Stainless Steel Cabinet Pull

UACS

形状図

UACSステンレスキャビネット取っ手

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
26
L1
すべて
112
128
160
200

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UACS-20-112 9.5 5.5 5.4 49 36 20 125 112 19 245 1000 M5×20 7,120 7,832 CAD カート 実働15日目出荷
UACS-20-128 9.5 5.5 5.4 51 38 20 141 128 19 280 1000 M5×20 7,560 8,316 CAD カート 在庫品
UACS-20-160 9.5 5.5 5.4 51 38 20 173 160 19 330 1000 M5×20 9,010 9,911 CAD カート 在庫品
UACS-26-128 11 6 6.4 57 40 26 145 128 17 520 1000 M6×20 19,300 21,230 CAD カート 実働15日目出荷
UACS-26-160 11 6 6.4 57 40 26 177 160 17 600 1000 M6×20 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
UACS-26-200 11 6 6.4 57 40 26 217 200 17 715 1000 M6×20 23,100 25,410 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UACS
本体 SUS304
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 前面から取りつける取っ手。
  • 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
    UACS-20----ねじ径:M5
    UACS-26----ねじ径:M6
    *六角穴付きボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×20 220
M6×20 220

*1: ステンレスキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります