寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEF-30-M6-200-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 213 | 500 | AL | M6×12 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-200-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 213 | 500 | BK | M6×12 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-200-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 213 | 500 | ES | M6×12 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-250-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 236 | 500 | AL | M6×12 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-250-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 236 | 500 | BK | M6×12 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-250-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 236 | 500 | ES | M6×12 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-300-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 250 | 500 | AL | M6×12 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-300-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 250 | 500 | BK | M6×12 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-300-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 250 | 500 | ES | M6×12 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-350-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 269 | 500 | AL | M6×12 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-350-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 269 | 500 | BK | M6×12 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-350-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 269 | 500 | ES | M6×12 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-400-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 296 | 500 | AL | M6×12 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-400-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 296 | 500 | BK | M6×12 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-400-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 296 | 500 | ES | M6×12 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-500-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 330 | 500 | AL | M6×12 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-500-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 330 | 500 | BK | M6×12 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-500-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 330 | 500 | ES | M6×12 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-600-AL | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 355 | 500 | AL | M6×12 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-600-BK | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 355 | 500 | BK | M6×12 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-M6-600-ES | M6 | 12 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 355 | 500 | ES | M6×12 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-200-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | AL | M8×16 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-200-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | BK | M8×16 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-200-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 265 | 200 | 230 | 170 | 200 | 500 | ES | M8×16 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-250-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 220 | 500 | AL | M8×16 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-250-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 220 | 500 | BK | M8×16 | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-250-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 315 | 250 | 280 | 220 | 220 | 500 | ES | M8×16 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-300-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 240 | 500 | AL | M8×16 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-300-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 240 | 500 | BK | M8×16 | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-300-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 365 | 300 | 330 | 270 | 240 | 500 | ES | M8×16 | 6,280 | 6,908 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-350-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 260 | 500 | AL | M8×16 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-350-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 260 | 500 | BK | M8×16 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-350-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 260 | 500 | ES | M8×16 | 6,580 | 7,238 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-400-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 280 | 500 | AL | M8×16 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-400-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 280 | 500 | BK | M8×16 | 6,810 | 7,491 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-400-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 465 | 400 | 430 | 370 | 280 | 500 | ES | M8×16 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-500-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 320 | 500 | AL | M8×16 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-500-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 320 | 500 | BK | M8×16 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-500-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 565 | 500 | 530 | 470 | 320 | 500 | ES | M8×16 | 7,120 | 7,832 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-600-AL | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 360 | 500 | AL | M8×16 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 在庫品 |
| UEF-30-600-BK | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 360 | 500 | BK | M8×16 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UEF-30-600-ES | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 665 | 600 | 630 | 570 | 360 | 500 | ES | M8×16 | 8,140 | 8,954 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UEF-AL/UEF-ES | UEF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(各色) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (各色) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SUM22L 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 取りつけねじは、M6・M8からお選びください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット・カバーキャップ |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。