• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

UJFS

形状図

UJFSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
12
L1
すべて
55
88
100
120
180
200
235

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UJFS-12-55 M5 10 40 32 12 63 55 60 1000 M5×12 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
UJFS-12-88 M5 10 40 32 12 96 88 85 1000 M5×12 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
UJFS-12-100 M5 10 40 32 12 108 100 94 1000 M5×12 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
UJFS-12-120 M5 10 40 32 12 128 120 103 1000 M5×12 2,770 3,047 CAD カート 在庫品
UJFS-12-180 M5 10 40 32 12 188 180 140 1000 M5×12 3,470 3,817 CAD カート 在庫品
UJFS-12-200 M5 10 40 32 12 208 200 149 1000 M5×12 3,640 4,004 CAD カート 実働15日目出荷
UJFS-12-235 M5 10 40 32 12 243 235 165 1000 M5×12 3,960 4,356 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UJFS
本体 SUS304
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ステンレス取っ手の小型・軽量タイプ。
  • 耐蝕性にすぐれています。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります