寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体カラー | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFA-80-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 80 | 96 | 33 | 1000 | BF | M5×12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-80-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 80 | 96 | 33 | 1000 | BK | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-100-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 100 | 116 | 37 | 1000 | BF | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-100-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 100 | 116 | 37 | 1000 | BK | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-110-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 110 | 126 | 39 | 1000 | BF | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-110-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 110 | 126 | 39 | 1000 | BK | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-120-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 120 | 136 | 41 | 1000 | BF | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-120-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 120 | 136 | 41 | 1000 | BK | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-125-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 125 | 141 | 42 | 1000 | BF | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-125-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 125 | 141 | 42 | 1000 | BK | M5×12 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-160-BF-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 160 | 176 | 50 | 1000 | BF | M5×12 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFA-160-BK-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 160 | 176 | 50 | 1000 | BK | M5×12 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFA-BF-W | UNFA-BK-W | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バフ研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 座金 | SUS303 バレル研磨 |
SUS303 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 商品記号により表面処理が選択できます。
| 商品記号 | 表面処理 |
|---|---|
| UNFA-BF-W | バフ研磨 |
| UNFA-BK-W | 静電塗装 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。