寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | A | L | L1 | L3 | d | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNMS-100-SC | M5 | 8 | 37 | 27 | 10 | 110 | 100 | 15 | 3.8 | 95 | 1000 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNMS-125-SC | M5 | 8 | 37 | 27 | 10 | 135 | 125 | 15 | 3.8 | 110 | 1000 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
正しい使い方 ここがポイント!
材質・仕上げ
| UNMS-SC | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バフ研磨 |
特長
- 脱落防止機構つきの取っ手。おねじタイプ。
- 取りつけナットがゆるんでも、取っ手およびナットが不用意に脱落するのを防止します。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 異物の混入対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置などの用途に。
-
取りつけには、市販の六角ナット3種(M5)を使用してください。
*六角ナットは付属していません。
使用例
ナットがゆるんでもヌスミ加工部に一時的に留まるため、そのまま脱落することはありません。