• 取っ手

ステンレスチューブラアーチ取っ手

Stainless Steel Tubular Arch Pull

URFS

形状図

URFSステンレスチューブラアーチ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
30
L1
すべて
400
500
600

単位 : mm

品番 A L1 D H L3 L2 L Lf min. M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URFS-30-M6-400 30 400 22 90 440 360 480 15 M6 653 1000 M6×16 31,500 34,650 CAD カート 実働15日目出荷
URFS-30-M6-500 30 500 22 94 540 460 580 15 M6 776 1000 M6×16 31,500 34,650 CAD カート 実働15日目出荷
URFS-30-M6-600 30 600 22 98 640 560 680 15 M6 877 1000 M6×16 33,300 36,630 CAD カート 実働15日目出荷
URFS-30-400 30 400 22 90 440 360 480 15 M8 650 1000 M8×16 26,600 29,260 CAD カート 在庫品
URFS-30-500 30 500 22 94 540 460 580 15 M8 760 1000 M8×16 26,500 29,150 CAD カート 実働15日目出荷
URFS-30-600 30 600 22 98 640 560 680 15 M8 860 1000 M8×16 28,000 30,800 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URFS
パイプ SUS304相当
研磨
カバーキャップ TPE(つや消し黒)
ブラケット アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
  • パイプ材質はステンレス製。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280

*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります