• 取っ手

ステンレスリトラクタブル取っ手

Stainless Steel Retractable Pull

URHS

形状図

URHSステンレスリトラクタブル取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M
ねじの呼び
すべて
M6
M10
A
すべて
6
10
L1
すべて
55
64
88
100
120
180

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ Lm H W2 T A D L L1 X max. 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URHS-55 M6 10 27.5 21 9.5 6 12 67 55 4 39 1000 9,000 9,900 CAD カート 実働15日目出荷
URHS-64 M6 10 27.5 21 9.5 6 12 76 64 4 41 1000 9,080 9,988 CAD カート 実働15日目出荷
URHS-88 M6 10 27.5 21 9.5 6 12 100 88 4 47 1000 9,110 10,021 CAD カート 実働15日目出荷
URHS-100 M10 14 43 34 14 10 18 118 100 6 148 1000 11,000 12,100 CAD カート 在庫品
URHS-120 M10 14 43 34 14 10 18 138 120 6 160 1000 11,100 12,210 CAD カート 在庫品
URHS-180 M10 14 43 34 14 10 18 198 180 6 196 1000 11,300 12,430 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URHS ステンレス製
取っ手部 SUS303
ナット SUS304
座金 SUS304

特長

  • 折りたたみ式の取っ手。
  • 使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
  • 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。

取りつけ寸法

URHS


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります