更新日:2026年07月06日

使用目的から選ぶ

このエントリーをはてなブックマークに追加

使用目的やお困りごとから最適なねじをご提案するページです。
特殊ねじならNBKにおまかせください。

(各項目表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。)

真空   RENEWAL

  • 装置の真空引きをサポートするガス抜き穴つきボルトやガス抜き溝つき座金です。
真空ねじ構造
 ガス抜き穴つき・ガス抜き溝つき 商品 
 六角穴付きボルト  ボルト一覧
 六角ボルト  SVHS
 十字穴付きねじ  SVPS,  SVFS,  SVFT,  SVPT
 止めねじ  SVTS
 座金  座金一覧
 六角支柱  SHVAS

  • ねじのかじり、焼きつきを防止する処理を行ったガス抜き穴つき六角穴付きボルトです。
   商品                        
 表面硬化処理  SVSL-PN, SVSLG-PN
 二硫化モリブデンショット  SVSS-MOS
 銀メッキ  SVSS-AG, SVSLG-AG, SVFSS-AG

  • アルミ合金やセラミック製のカバーキャップが、真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルトの腐蝕を防止します。
カバーキャップ
   商品
 カバーキャップ  SCAP-AL, SCAP-CE 
 カバーキャップ用ボルト   SNCPS  

【真空】商品一覧へ

低アウトガス

  • アウトガスが少ない材質・表面処理のねじです。真空環境下でもアウトガスは極微量です。
べスペル

べスペルⓇ*1

特殊化学研磨処理

特殊化学研磨処理


 材質・表面処理  商品
 特殊化学研磨処理  SVSS-PC
 ステンレスブラック   SNSS-BK  
 低温黒色クロム処理   SNSS-RY  
 ベスペルⓇ*1  ベスペル*1一覧
 PEEK  PEEK一覧

*1: ベスペルはデュポン社の登録商標です。


【低アウトガス】商品一覧へ

クリーン

  • ねじをクリーン洗浄・クリーン梱包します。
クリーン梱包
クリーンルーム

パーティクル測定結果
試験片:SUS303φ19×20
試験方法:自動式液中微粒子計数器測定


超純水中に浮遊するパーティクル数

単位:個
 パーティクルサイズ   超音波洗浄  IPA洗浄  未処理
 ≧0.3μm

 220,000

 7,000,000

 210,000,000

 ≧0.5μm

 51,000

 1,900,000

 37,000,000

 ≧0.7μm

 15,000

 640,000

 9,700,000

 ≧1.0μm

 3,100

 160,000

 1,400,000

 ≧2.0μm

 280

 29,000

 240,000

詳しくはクリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご参照ください。➡クリーン洗浄・クリーン梱包サービス


【クリーン】商品一覧へ

耐薬品

  • 耐薬品性にすぐれた材質のねじおよびねじ頭部を薬品から保護するねじがあります。
ハステロイ

ハステロイ*2


金属の耐薬品性
 材質  耐薬品性   商品
 MAT21*1 やじるし  SNSMT
 ハステロイ*2C-22相当  SSHH-C22
 ハステロイ*2C-276相当  SNSH-C276
 モネル400相当  SNSMN
 チタン  チタン商品一覧
 インコネル*3600相当  SNSISHNI
 二相ステンレス  SNHDSSHNDS  SWAI-F
 SUS316L HiMo  SNSX-88SNSX-109
 SUS310S  SHNJ, SWAJ-F

*1:MAT およびMAT21 は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*2:ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*3:インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。

PTFE(テフロン)

PTFE(四ふっ化エチレン)


樹脂の耐薬品性
 材質  耐薬品性  商品
 PTFE(四ふっ化エチレン)    PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧
 PVDF  PVDF商品一覧
 PP  PP商品一覧
 PEEK  PEEK商品一覧

  • PTFE(四ふっ化エチレン)製のカバーキャップが、ねじ頭部を薬品から保護します。
カバーキャップ
   商品
 カバーキャップ  SCAP-AL, SCAP-CE 
 カバーキャップ用ボルト   SNCPS  

  • ボルト頭部のみに耐薬品性にすぐれたPFAコーティング。
六角ボルト(頭部テフロンコーティング)
   商品 
 六角ボルト(頭部PFAコーティング)  SNHS-HTF

【耐薬品】商品一覧へ

反射防止

  • 低温黒色クロム処理・ステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、反射防止を必要とする光学機器に最適です。
六角穴付きボルト

六角穴つきボルト


調整座金

調整座金


反射防止グラフ
 特殊表面処理ねじ  分光反射率  商品
 ステンレスブラック  1.5%以下  SNSS-BK, SWAS-AWBK
 低温黒色クロム処理  1.5%以下  SNSS-RY

【反射防止】商品一覧へ

耐熱

  • 金属・樹脂の中でも耐熱性の高いねじです。
    使用環境に合わせてお選びください。

モリブデン

モリブデン


 材質  引張強さ(N/mm2 商品 
200℃ 500℃   800℃  1000℃
 SUS316L  560  500  250

 -

 SNSL
 SUS310S  580  500  200

 -

 SNSJ
 インコネル*1600  560  530  200

  70

 SNSI
 モリブデン  590  450  290

 210

 SNSM
 炭素鋼  450  230   40

 -

 -

 SUS304  500  420  160

 -

 -

*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。


 材質  連続使用温度(℃)  商品
 セラミック  1500  セラミック商品一覧
 ベスペル®*1  288・350  ベスペル*1商品一覧
 PTFE(四ふっ化エチレン)  260  PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧

*1: べスペルはデュポン社の登録商標です。


【耐熱】商品一覧へ

かじり・焼きつき防止  RENEWAL

  • メッキ・コーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
    結果として、締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
    かじりとは >>
SNSS-AUS

金コーティング


SNSS-RY

低温黒色クロム処理


 特殊表面処理ねじ  軸力(kN) 商品 
 低温黒色クロム処理  9.2  SNSS-RY
 PTFEコーティング  8.7  SNSS-TF
 二硫化モリブデンコーティング  6.7  SNSS-MO
 フッ素コーティング  5  SNSS-FC
 金コーティング  4.3  SNSS-AUS
 表面処理なし  2.3

 -

ステンレス製・M5・締めつけトルク:5N・mでの数値です。


  • NBK独自の処理技術でねじ表面を硬化させることにより、かじり・焼きつきを防止します。
    表面に何も付着していないため、剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
    また、高温環境でもかじり・焼きつき防止に効果があります。
締めつけトルク

高強度

  • 強度の高いチタン・ステンレス・樹脂および表面処理をしたねじです。
    材質・表面処理の特性に加え、強度が必要な用途に。

Ti-6Al-4V(64チタン)

Ti-6Al-4V(64チタン)


 高強度機能性ステンレスねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 SUS316L HiMo  800・1000  SNSX-88, SNSX-109
 SUS316L  1000  SNSLG

 高強度チタンねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 Ti-6Al-4V(64チタン)  895以上  SNSTG
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  705-945  SNPTG, SNFTG

 樹脂ねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 RENYTM*1  285  RENYTM*1商品一覧

*1:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。



【高強度】商品一覧へ

締めつけ穴破損防止

  • ヘクサロビュラ穴は、六角穴や十字穴に比べて工具による破損が起こりにくい形状です。
    高い締めつけトルクでくり返し使用する場合に最適です。
    ヘクサロビュラ穴専用工具もあります。
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト


SKX-N

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ


SKXB

ヘクサロビュラショートビット


   商品
 ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト  SLT-TZB, SLTS
 ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト  SSTS
 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SET-NI, SET-BNI, SETS
 ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ  SNPXS
 ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ  SNZCXS
 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SETA
 ヘクサロビュラレンチ  SKX-N, SKX
 ヘクサロビュラショートビット  SKXB

【締めつけ穴破損防止】商品一覧へ

非磁性

  • 透磁率の低い非磁性ねじです。
    非磁性特性を必要とするFPD製造装置・半導体製造装置・電子機器に。
純チタン

純チタン


りん青銅

りん青銅


   透磁率(μ)  商品
 純チタン  1.0001  商品一覧
 りん青銅  1.0001  SNSPSNZP
 Ti-6Al-4V(64チタン)  1.0002  SNSTG
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  1.0002  SNPTG, SNFTG
 SUS316L  1.006  SNSL, SNSLG
 SUS316L HiMo  1.007  SNSX-88, SNSX-109

【非磁性】商品一覧へ

電気絶縁性

  • 電気絶縁性にすぐれたねじです。
    電気・電子機器などの電気絶縁性が必要な用途に。
PEEK

PEEK


PTFE(テフロン)

PTFE(四ふっ化エチレン)


   体積固有抵抗
(×1014Ω・m)
 商品
 PTFE(四ふっ化エチレン)  >100  PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧
 PEEK  4.9  PEEK商品一覧
 PC  4  PC商品一覧
 セラミック  >0.01  セラミック商品一覧
 鉄  10×10-8Ω・m

 -


【電気絶縁性】商品一覧へ

軽量

  • ロボットなど、軽量化を必要とする用途に。
純チタン

純チタン


アルミニウム

アルミニウム


 金属ねじ  比重  商品
 アルミニウム  2.64  SNSA, SETA
 Ti-6Al-4V(64チタン)  4.43  SNSTG
 純チタン  4.51  商品一覧
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  4.8  SNPTG, SNFTG
 鉄  7.8

 -

 

 樹脂ねじ  比重  商品 
 PC  1.2  PC商品一覧
 RENYTM*1  1.65  RENYTM*1商品一覧

*1:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。



【軽量】商品一覧へ

作業工数削減

  • 座金が組み込まれた形状のねじです。
    座金の組み込みが不要となり、組みたて作業が簡略化できます。
座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

座金組込み六角穴付きボルト


SNSQLG

座金組込み高強度ステンレス
六角穴付きボルト


フランジ付きボタンボルト

フランジ付きボタンボルト


SNSI1T
チタン座金組込み六角穴付きボルト
SNPI1S
座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
SNHP2S
座金組込み六角ボルト
   商品
 座金組込み六角穴付きボルト  SVSQSSVSI1SSVSI1S-PCSNSQS
 座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト  SNSQLGSVSQLG
 フランジ付きボタンボルト  SFB, SFBS, SFB-EL
 チタン座金組込み六角穴付きボルト  SNSI1TSNSI1T-UTSNSI3TSNSI3T-UT
 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ  SNPI1SSNPI3S
 座金組込み六角ボルト  SNHP2S, SNHP3S
  • 狭い作業スペースでも使用可能な工具です。
SKND

狭所作業対応プレートドライバ


SKX-N

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ


   商品
 狭所作業対応プレートドライバ  SKND, SKND-PH, SKND-SLOT
 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ  SKX-N
 狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット  SKNBR-6.35-8SET

【簡単作業】商品一覧へ

省スペース  RENEWAL

  • 頭部高さが低いねじです。機器・装置の省スペース化に適しています。
六角穴付き極低頭ボルト

六角穴付き極低頭ボルト


 低頭ねじ                  商品
 六角穴付き低頭ボルト  SLHSLH-TZBSLHS,
 SLHL
 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)  SVLS
 六角穴付き低頭ボルト(樹脂ねじ)  SPE-LC, SPA-LC, SPS-LC
 六角穴付き低頭ボルト(脱落防止)  SSCLSSSCHS
 六角穴付き極低頭ボルト  SSH, SSH-EL, SSHS,
 SSHL, SSHS-FT, SSHT
 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)  SSHS-UC
 ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト  SSTS,SET-NI, SET-BNI,
 SETS,  SLT-TZB, SLTS
 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SETA
 極低頭六角ボルト  SNHS-LH
 いたずら防止極低頭ボルト  SRSHS
 十字付超極低頭ボルト  SEQ-TZB, SEQ-TBZ

 

頭部高さ

低頭ねじと標準ねじの頭部高さの比較

単位:mm
 六角穴付きボルト
JIS B 1176 
 六角穴付き
低頭ボルト
 六角穴付き
極低頭ボルト
 ヘクサロビュラ穴
超極低頭ボルト
 M2  2  1.3   1.1  0.5
 M2.5  2.5  1.6  1.3  -
 M2.6  2.6  -  -  0.6
 M3  3  2  1.3  0.8
 M4  4  2.8  1.5  0.9
 M5  5  3.5  1.5  1
 M6  6  4  1.5  1.2
 M8  8  5  1.5  -
 M10  10  6  1.5  -


  • 頭部径が小さいねじです。
小頭ボルト

六角穴付き小頭ボルト


 小頭ねじ  商品
 十字穴付き小頭皿小ねじ  SNF-SD-TZB
 六角穴付き小頭ボルト  SNS-SD, SNS-SD-EL
 六角穴付き低頭小頭ボルト  SLH-SD, SLH-SD-EL
 六角穴付き極低頭小頭ボルト  SSH-SD, SSH-SD-EL

頭部径

単位:mm
 六角穴付きボルト
JIS B 1176 
 六角穴付き
小頭ボルト
 M2  3.8  3
 M2.5  4.5  3.8
 M3  5.5  4.5
 M4  7  5.5
 M5  8.5  7
 M6  10  8.5
 M8  13  11
 M10  16  13.5


  • M2.6以下の小径のねじです。
微細ねじ

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

微細ねじ

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

微細ねじ

精密機器用止めねじ(微細ねじ)


盗難防止  RENEWAL

  • 市販のドライバやレンチでは取りつけ・取りはずしができません。
    専用工具が必要となるため、盗難防止に効果的なねじ部品です。
SRGS

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)


ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
ロゼットワッシャセット


   商品
 いたずら防止極低頭ボルト   SRSHS
 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
 ロゼットワッシャセット
 SRFXSSRFXS-SET
 ボタンボルト(ピンつき)  SRBSSRHS
 ツーホールなべ小ねじ  SRTS
 トライウィングなべ小ねじ  SRWS
 ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)  SRGS
 ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき)  SRGFSSRGFS-ALK
(ナイロン溶着つき)
 スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)  SRSAS
 トライアングル穴付きボタンボルト  SRTRS
 ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)  SSC-SRBS


  • 盗難防止ナットおよびワンサイドなべ小ねじは市販の工具で取りつけが可能です。
    取りつけの作業性を損なうことなく、防犯性を高めることができます。
盗難防止ナット

盗難防止ナット


ワンサイドなべ小ねじ

ワンサイドなべ小ねじ


   商品
 盗難防止ナット  SHNRS
 ワンサイドなべ小ねじ  SROS


【いたずら防止】商品一覧へ

固定・位置決め

  • 偏心クランプボルトは固定・位置決めに適したねじです。
    ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
    くさび効果により小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。

SLEC-B


  • リニアガイドウェイ用レールの取りつけに適しています。
    偏心した頭部がレールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。
    また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。

SLEC-A

脱落・紛失防止

  • ねじの脱落防止に適したねじ・座金です。
    CEマーキング対応に。
六角穴付き脱落防止ねじ

六角穴付き脱落防止ねじ


脱落防止ワッシャ

脱落防止ワッシャ


   商品
 六角穴付き脱落防止ねじ  SSC, SSC(INCH)
 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ  SSCPS
 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ  SSCMS
 六角穴付き低頭脱落防止ねじ  SSCLS
 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ  SSCHS
 高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ  SSC-SNSTG
 脱落防止ワッシャ  SWAS-SC

  • ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与する脱落防止加工サービスがあります。

脱落防止加工サービス

 商品
 脱落防止加工サービス


  • ねじに平座金が組み込まれているため、座金が紛失しません。
座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

座金組込み六角穴付きボルト
(ガス抜き穴つき)

   商品
 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)  SVSQS

  • M1.4~M2.6の精密機器用脱落防止ねじです。

SSCZS

精密機器用脱落防止なべ小ねじ
(微細ねじ)


   商品
 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)  SSCZS

  • パネルに固定するねじ。ねじの脱落・紛失を防止します。
    スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出ているため、ねじの締め忘れを防止できます。
キャプティブスクリュー

キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ


キャプティブスクリュー

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ


   商品
 キャプティブスクリュー  47-RA-P,47-RA-F,47-P,47-F



【脱落・紛失防止】商品一覧へ

ゆるみ止め

  • 振動・座面陥没などによるねじのゆるみ止めに効果を発揮するねじ部品です。
リブドロックワッシャ

リブドロックワッシャ


ゆるみ止めナット

ゆるみ止めナット


高強度平座金

高強度平座金

 

   商品
 フランジ付きボタンボルト  SFB, SFBS
 チタンゆるみ止めナット  SWUT
 偏心ロックワッシャ  SWAS-EW
 リブドロックワッシャ  SWR, SWRS
 高強度平座金  SWF
 ゆるみ止めナット  SWUS

上記商品の他に、ねじにゆるみ止め処理を行うゆるみ止めサービスがあります。➡ゆるみ止めサービス


  • 偏心ロックワッシャを市販の六角ナットと組み合わせて使用することでねじのゆるみを防止します。
高いゆるみ止め効果を実証する、ユンカー式およびNAS式振動試験の様子を動画でご覧いただけます➡動画はこちら
偏心ロックワッシャ

偏心ロックワッシャ


   商品
 偏心ロックワッシャ  SWAS-EW

【ゆるみ止め】商品一覧へ

めねじの補強  NEW

  • キーつきのめねじ補強インサートです。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、 破損しためねじの修復に最適です。
  • コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い 締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。

めねじの補強1


   商品
 キーつきめねじ補強インサート  SHINS

めねじの補強

取りつけは、コイルタイプのインサートよりも簡単。
専用工具SKKをご使用ください。

気体・液体の漏れ防止

  • 気体・液体の漏れを防止するプラグ・シール座金などがあります。
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ




シール座金

シール座金


SFT

配管用テーパスクリュープラグ
(沈みプラグ)


ねじの種類          商品
メートル細目ねじ
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ  SPN-L-M, SPN-L-G, SPN-H-M, SPN-H-G, SFM, SFMS-M, SFMS-G
六角穴付き平行スクリュープラグ  SFP
管用平行ねじ フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ  SPN-L-M, SPN-L-G, SPN-H-M, SPN-H-G, SFM, SFMS-M, SFMS-G, SFF, SFFS
管用テーパねじ 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)  SFT, SFT-PS, SFTS, SFTS-PS
シール座金  SWS, SWS-F, SWS-E, SWS-S

  • ねじにふっ素系樹脂組成物を塗布し、シール性を向上させるサービスがあります。

 商品
 ゆるみ止めサービス

装飾  RENEWAL

  • 特徴的な色や形状で、取りつけ面を美しく装飾します。
六角穴付きボルト

ステンレスブラック


SRGS

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)



ベゼルワッシャ

ベゼルワッシャ



ツーホールなべ小ねじ

ツーホールなべ小ねじ



金コーティング

金コーティング



ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭ボルト


   商品
 ステンレスブラック  SNSS-BK, SWAS-AWBK
 六角穴付き極低頭ボルト  SSH, SSH-EL, SSHS, SSHL,  SSHS-FT, SSHT
 六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用)  SSHS-UC
 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SET-NI, SET-BNI, SETS
 金コーティング  SNSS-AUS
 ツーホールなべ小ねじ  SRTS
 ファイブロブ穴付きボタンボルト  SRGS
 ファイブロブ穴付き皿ボルト
 SRGFS, SRGFS-ALK(ナイロン溶着つき)
 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)  SPC-P
 ロゼットワッシャ  SWAS-RW
 ベゼルワッシャ  SWBS

【装飾】商品一覧へ

丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウがほしい  NEW

  • 金属製のため、すぐれた耐久性があります。
    材質は、ステンレス、アルミ、黄銅。
  • オイルシールの材質により、耐熱温度を選択できます。
  • 豊富なねじサイズバリエーション。
QLGAX

オイルレベルウィンドウ(ATEX指令適合)


QLGML_QLGMH

オイルレベルウィンドウ(黄銅製)


QPMAL_QPMAH

スクリュープラグ(マグネットつき)



QPKAL_QPKAH

スクリュープラグ(つまみつき)


 商品
オイルレベルウィンドウ/プラグ商品一覧

カバー・パネルを素早く着脱

  • DZUS(クイックアクセスファスナ)は、パネルをスピーディに締結する部品です。
  • スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
  • すぐれた振動吸収性。
    ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収し、激しい振動・絶え間ない振動に対しても、締結のゆるみはありません。
  • スタッドとリセプタクルは、パネルに固定。脱落・紛失の心配がありません。
    締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。
  • 取りつけが簡単・スピーディ。製造現場での組み立てコストを大幅に削減でき、メンテナンスも簡単です。

DZUS

エアフィルタのカバー

エアフィルタのカバー


エンジンカバー

エンジンカバー


電光掲示板

電光掲示板


 商品
 DZUS(クイックアクセスファスナ)

ねじの相談受けつけます

ご注文の60%が、カタログに載されていない特殊ねじです。
お気軽にご相談ください。

特殊ねじ専用お問い合わせフォーム

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 課題解決事例集 特殊ねじ
このエントリーをはてなブックマークに追加