単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UACS-26-128 | 11 | 6 | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 145 | 128 | 17 | 520 | 1000 | M6×20 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UACS-26-128の材質・仕上げ
| UACS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UACS-26-128の特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
-
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UACS-20----ねじ径:M5
UACS-26----ねじ径:M6
*六角穴付きボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×20 | 220 |
| M6×20 | 220 |
*1: ステンレスキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






