• 取っ手

アルミチューブラアーチ取っ手

Aluminum Tubular Arch Pull

URF

形状図

URFアルミチューブラアーチ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
30
L1
すべて
400
500
600
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 A L1 D H L3 L2 L Lf min. M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URF-30-M6-400-AL 30 400 22 90 440 360 480 15 M6 360 1000 AL M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-400-BK 30 400 22 90 440 360 480 15 M6 360 1000 BK M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-400-ES 30 400 22 90 440 360 480 15 M6 360 1000 ES M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-500-AL 30 500 22 94 540 460 580 15 M6 376 1000 AL M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-500-BK 30 500 22 94 540 460 580 15 M6 376 1000 BK M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-500-ES 30 500 22 94 540 460 580 15 M6 376 1000 ES M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-600-AL 30 600 22 98 640 560 680 15 M6 406 1000 AL M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-600-BK 30 600 22 98 640 560 680 15 M6 406 1000 BK M6×16 29,900 32,890 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-M6-600-ES 30 600 22 98 640 560 680 15 M6 406 1000 ES M6×16 28,000 30,800 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-400-AL 30 400 22 90 440 360 480 15 M8 355 1000 AL M8×16 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-400-BK 30 400 22 90 440 360 480 15 M8 355 1000 BK M8×16 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-400-ES 30 400 22 90 440 360 480 15 M8 355 1000 ES M8×16 23,800 26,180 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-500-AL 30 500 22 94 540 460 580 15 M8 370 1000 AL M8×16 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-500-BK 30 500 22 94 540 460 580 15 M8 370 1000 BK M8×16 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-500-ES 30 500 22 94 540 460 580 15 M8 370 1000 ES M8×16 24,000 26,400 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-600-AL 30 600 22 98 640 560 680 15 M8 400 1000 AL M8×16 24,600 27,060 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-600-BK 30 600 22 98 640 560 680 15 M8 400 1000 BK M8×16 25,100 27,610 CAD カート 実働15日目出荷
URF-30-600-ES 30 600 22 98 640 560 680 15 M8 400 1000 ES M8×16 24,600 27,060 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URF-AL/URF-ES URF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ TPE(各色) TPE(つや消し黒)
ブラケット アルミニウム合金
静電塗装(各色)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
  • パイプ材質はアルミニウム製。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • URFは品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット・カバーキャップ
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280

*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります