• 取っ手

ステンレスアーチ取っ手

Stainless Steel Arch Pull

UAHS

形状図

UAHSステンレスアーチ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
64
96
128
160
192

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAHS-64 M4 5 35 25 10 75 64 55 1000 M4×6 1,770 1,947 CAD カート 在庫品
UAHS-96 M4 5 35 25 10 111 96 70 1000 M4×6 1,690 1,859 CAD カート 在庫品
UAHS-128 M4 5 35 25 10 146 128 90 1000 M4×6 1,920 2,112 CAD カート 在庫品
UAHS-160 M4 5 35 25 10 181 160 110 1000 M4×6 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
UAHS-192 M4 5 35 25 10 219 192 130 1000 M4×6 2,290 2,519 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UAHS
本体 SUS304
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
  • 材質は2種類。
    UAH----スティール製
    UAHS----ステンレス製
  • UAH(スティール製)は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。
末尾記号 表面処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×6 220

*1: アーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります