• 取っ手

ステンレスアーチ取っ手

Stainless Steel Arch Pull

UARCS

形状図

UARCSステンレスアーチ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
L1
すべて
160
192

単位 : mm

品番 A L1 C H h L Lc Lr R 許容荷重*1
(N)
質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UARCS-20-160 20 160 9.4 50 37 185 5 10 5.3 1000 299 M5×12 16,200 17,820 CAD カート 実働15日目出荷
UARCS-20-192 20 192 9.4 50 37 221 5 10 5.3 1000 348 M5×12 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UARCS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。
  • 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • 本体断面は握りやすい楕円形状です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: ステンレスアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります