単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFS-10-100-A4 | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 123 | 1000 | M5×12 | 3,890 | 4,279 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UHFS-10-100-A4の材質・仕上げ
| UHFS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L ショットブラスト |
| 座金 | SUS316L |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
UHFS-10-100-A4の特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 全商品に座金が付属しています。
- SUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 280 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






