単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UICS-22-120 | 11 | 6.5 | 6.4 | 43 | 35 | 22.5 | 147 | 120 | 13 | 230 | 1000 | M6×16 | 6,700 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UICS-22-120の材質・仕上げ
| UICS | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UICS-22-120の特長
- ねじ径:M6の六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。





