• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UIF

形状図

UIF

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
22.5
27
L1
すべて
120
180
本体
カラー
すべて
BL
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UIF-22-120-BL M6 10 42.5 34.5 22.5 147 120 90 1000 BL M6×12 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
UIF-22-120-BK M6 10 42.5 34.5 22.5 147 120 90 1000 BK M6×12 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
UIF-22-120-SG M6 10 42.5 34.5 22.5 147 120 90 1000 SG M6×12 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
UIF-27-180-BL M8 12 47.5 37.5 27 214 180 180 1000 BL M8×12 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
UIF-27-180-BK M8 12 47.5 37.5 27 214 180 180 1000 BK M8×12 3,970 4,367 CAD カート 実働15日目出荷
UIF-27-180-SG M8 12 47.5 37.5 27 214 180 180 1000 SG M8×12 3,970 4,367 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UIF-BL UIF-BK/UIF-SG
本体 アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 握りやすい形状のアルミ取っ手。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(黒)
SG 静電塗装(シルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×12 280

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

高さ(H)を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります