単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | d | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUF-25-112 | M6 | 10 | 50 | 34 | 25 | 128 | 112 | 10 | 136 | 1000 | M6×12 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UUF-25-112の材質・仕上げ
| UUF-25 | UUF-35 | |
|---|---|---|
| 本体 | TPU(黒) 硬度ショアA65±5 |
TPU(黒) 硬度ショアA65±5 |
| 芯体 | SUS303 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
UUF-25-112の特長
- 金属製の芯体をTPUでコーティング。
- 充分な強度、そして安全性と信頼性を追求。手にやさしいやわらかさをもった取っ手です。
- 衝撃吸収と断熱効果にすぐれています。金属製の取っ手では得られない特長です。
- 最高使用可能温度:70℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: ウレタン取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
仕様変更のご案内
下記の通りウレタン取っ手の仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230314_2/
をご確認ください。






