単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UYF-140-BK | M12 | 20 | 59 | 41 | 25 | 165 | 140 | 513 | 1000 | BK | M12×20 | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UYF-140-BKの材質・仕上げ
| UYF-BK | UYF-KK | |
|---|---|---|
| 本体 | FCD400 静電塗装(つや消し黒) |
FCD400 無塗装 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
UYF-140-BKの特長
- ダクタイル鋳鉄製の堅牢な取っ手。
- シンプルな形状です。
- 昇降用のステップとしても使用できます。
-
品番の末尾記号により、塗装の有無が選択できます。
BK----静電塗装(つや消し黒)
KK----無塗装
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
| M10×20 | 340 |
| M12×20 | 560 |
*1: 鋳鉄キャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






