• 取っ手

アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

Aluminum Tubular Pull with Switching Function

UZAF-SW

形状図

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
300
スイッチ
すべて
なし
1個
2個
非常停止ボタン
すべて
あり
なし
LED
すべて
なし
あり
本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 M Lf H h D L L1 L2 スイッチ 非常停止ボタン LED 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UZAF-200-B0-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 なし あり なし 366 1000 AL M8×16 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B0-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 なし あり なし 366 1000 BK M8×16 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B1-AL-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 1個 なし あり 350 1000 AL M8×16 126,000 138,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B1-BK-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 1個 なし あり 350 1000 BK M8×16 126,000 138,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B1-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 1個 あり あり 380 1000 AL M8×16 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B1-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 1個 あり あり 380 1000 BK M8×16 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B2-AL-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 2個 なし あり 361 1000 AL M8×16 166,000 182,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B2-BK-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 2個 なし あり 361 1000 BK M8×16 166,000 182,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B2-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 2個 あり あり 391 1000 AL M8×16 212,000 233,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-200-B2-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 217 200 183 2個 あり あり 391 1000 BK M8×16 212,000 233,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B0-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 なし あり なし 432 1000 AL M8×16 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B0-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 なし あり なし 432 1000 BK M8×16 111,000 122,100 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B1-AL-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 1個 なし あり 416 1000 AL M8×16 126,000 138,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B1-BK-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 1個 なし あり 416 1000 BK M8×16 126,000 138,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B1-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 1個 あり あり 446 1000 AL M8×16 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B1-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 1個 あり あり 446 1000 BK M8×16 172,000 189,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B2-AL-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 2個 なし あり 430 1000 AL M8×16 166,000 182,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B2-BK-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 2個 なし あり 430 1000 BK M8×16 166,000 182,600 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B2-EM-AL-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 2個 あり あり 460 1000 AL M8×16 212,000 233,200 CAD カート 実働15日目出荷
UZAF-300-B2-EM-BK-SW M8 15 68 51 27 317 300 283 2個 あり あり 460 1000 BK M8×16 212,000 233,200 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZAF-AL-SW UZAF-BK-SW
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ*1 ナイロン6(ライトグレー) ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

*1: 非常停止ボタンなしの商品のみ


特長

  • スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
  • LED(2色:赤・緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

  • 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

  • スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。商品記号により選択できます。
商品記号 スイッチ 非常停止ボタン LED
B0-EM なし あり なし
B1 1個 なし あり
B1-EM 1個 あり あり
B2 2個 なし あり
B2-EM 2個 あり あり
  • 商品記号により、パイプの表面処理が選択できます。
商品記号 パイプ
AL アルマイト処理(シルバー)
BK 静電塗装(つや消し黒)
  • 接続にはコネクタつきケーブルUSCA-M12-12(USCA)を使用してください。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: アルミチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


仕様

非常停止ボタン 接触形式 b接点(双極単投形)
動作形式 オルタネート
定格使用電圧 最大DC30V
定格使用電流 最大1.5A
参考寿命 10万回
スイッチ1 接触形式 c接点(単極双投形)
動作形式 モーメンタリ
定格使用電圧 最大DC30V
定格使用電流 最大1.5A
参考寿命 100万回
LED 赤・緑
動作電圧 DC24V ± 15%
消費電流 10mA
スイッチ2 接触形式 a接点(単極単投形)
動作形式 モーメンタリ
定格使用電圧 最大DC30V
定格使用電流 最大1.5A
参考寿命 100万回
接続部 コネクタ M12 Aコード 12極 オス
その他 使用温度範囲 -25℃~55℃
IP保護等級 非常停止ボタンなし IP67
非常停止ボタンあり IP54
認証 CEマーキング

非常停止ボタン回路図

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

スイッチ1回路図

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

LED回路図

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

スイッチ2回路図

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき

コネクタピン配列

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき


関連商品

接続用のコネクタつきケーブルUSCA-M12-12があります。
USCA

UZAF-SWアルミチューブラ取っ手 - スイッチつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります