単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A1 | D | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZAFS-28-400-NI | M8 | 15 | 66 | 36 | 32 | 25 | 414 | 400 | 28 | 386 | 760 | 1000 | M8×16 | 26,700 | 29,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UZAFS-28-400-NIの材質・仕上げ
| UZAFS-NI | |
|---|---|
| パイプ | SUS304 |
| ブラケット | SCS13 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UZAFS-28-400-NIの特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
*1: ステンレスチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






