• 取っ手

プラ取っ手

Plastic Pull

TA

形状図

TAプラ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
16
20
L1
すべて
85
125

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TA-112 M6 11 31 22 16 112 85 68 22 500 M6×12 810 891 CAD カート 在庫品
TA-148 M6 11 36 24 20 148 125 102 46 500 M6×12 1,420 1,562 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
TA
本体 フェノール樹脂
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • アーチ形状の取っ手。
  • 耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220

*1: プラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります