• 取っ手

スティールアーチ取っ手

Steel Arch Pull

UAH

形状図

UAHスティールアーチ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
64
96
128
160
192
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAH-64-BK M4 5 35 25 10 75 64 55 1000 BK M4×6 1,270 1,397 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-64-SG M4 5 35 25 10 75 64 55 1000 SG M4×6 1,270 1,397 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-96-BK M4 5 35 25 10 111 96 70 1000 BK M4×6 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
UAH-96-SG M4 5 35 25 10 111 96 70 1000 SG M4×6 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
UAH-128-BK M4 5 35 25 10 146 128 90 1000 BK M4×6 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-128-SG M4 5 35 25 10 146 128 90 1000 SG M4×6 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-160-BK M4 5 35 25 10 181 160 110 1000 BK M4×6 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
UAH-160-SG M4 5 35 25 10 181 160 110 1000 SG M4×6 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-192-BK M4 5 35 25 10 219 192 130 1000 BK M4×6 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
UAH-192-SG M4 5 35 25 10 219 192 130 1000 SG M4×6 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UAH-BK/UAH-SG
本体 SUM22L
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
  • 材質は2種類。
    UAH----スティール製
    UAHS----ステンレス製
  • UAH(スティール製)は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。
末尾記号 表面処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×6 220

*1: アーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります