寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | H | h | L | Lf min. | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UARF-20-192-AL | 20 | 192 | 50 | 37 | 221 | 8 | M6 | 123 | 1000 | AL | M6×10 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 在庫品 |
| UARF-20-192-BK | 20 | 192 | 50 | 37 | 221 | 8 | M6 | 123 | 1000 | BK | M6×10 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UARF-20-192-BL | 20 | 192 | 50 | 37 | 221 | 8 | M6 | 123 | 1000 | BL | M6×10 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 在庫品 |
| UARF-20-192-SG | 20 | 192 | 50 | 37 | 221 | 8 | M6 | 123 | 1000 | SG | M6×10 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UARF-20-192-RD | 20 | 192 | 50 | 37 | 221 | 8 | M6 | 123 | 1000 | RD | M6×10 | 4,370 | 4,807 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UARF-AL | UARF-BL | UARF-BK/UARF-SG/UARF-RD | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。めねじタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
| RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×10 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: アルミアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






