• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UBC

形状図

UBCアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
L1
すべて
120
160
本体
カラー
すべて
BL
BK
SG
AL

単位 : mm

品番 R H h A L1 L Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UBC-20-120-BL 5.3 41 28 20 120 137 5 82 1000 BL M5×15 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
UBC-20-120-BK 5.3 41 28 20 120 137 5 82 1000 BK M5×15 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
UBC-20-120-SG 5.3 41 28 20 120 137 5 82 1000 SG M5×15 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
UBC-20-120-AL 5.3 41 28 20 120 137 5 82 1000 AL M5×15 4,600 5,060 CAD カート 実働15日目出荷
UBC-20-160-BK 5.3 45 32 20 160 177 5 107 1000 BK M5×15 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
UBC-20-160-BL 5.3 45 32 20 160 177 5 107 1000 BL M5×15 2,320 2,552 CAD カート 在庫品
UBC-20-160-SG 5.3 45 32 20 160 177 5 107 1000 SG M5×15 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
UBC-20-160-AL 5.3 45 32 20 160 177 5 107 1000 AL M5×15 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UBC-AL UBC-BL UBC-BK/UBC-SG
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
  • 握りやすい形状。
  • 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(黒)
SG 静電塗装(シルバー)
  • 皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
    *皿小ねじは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×15 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります