寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L1 | H | h | A | L | Lr | R | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBGC-120-BK | 120 | 44 | 30 | 22 | 141.2 | 5 | 6.5 | 105 | 1000 | BK | M6×12 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGC-120-BL | 120 | 44 | 30 | 22 | 141.2 | 5 | 6.5 | 105 | 1000 | BL | M6×12 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGC-120-SG | 120 | 44 | 30 | 22 | 141.2 | 5 | 6.5 | 105 | 1000 | SG | M6×12 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGC-140-BK | 140 | 55 | 37 | 28 | 166.5 | 6 | 8.5 | 190 | 1000 | BK | M8×16 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGC-140-BL | 140 | 55 | 37 | 28 | 166.5 | 6 | 8.5 | 190 | 1000 | BL | M8×16 | 3,110 | 3,421 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGC-140-SG | 140 | 55 | 37 | 28 | 166.5 | 6 | 8.5 | 190 | 1000 | SG | M8×16 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBGC-BL | UBGC-BK/UBGC-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
- 前面取りつけタイプ。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。