寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBGF-120-BK | M6 | 13 | 44 | 30 | 22 | 120 | 141.2 | 116 | 1000 | BK | M6×12 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGF-120-BL | M6 | 13 | 44 | 30 | 22 | 120 | 141.2 | 116 | 1000 | BL | M6×12 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGF-120-SG | M6 | 13 | 44 | 30 | 22 | 120 | 141.2 | 116 | 1000 | SG | M6×12 | 2,510 | 2,761 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGF-140-BK | M8 | 17 | 55 | 37 | 28 | 140 | 166.5 | 213 | 1000 | BK | M8×16 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGF-140-BL | M8 | 17 | 55 | 37 | 28 | 140 | 166.5 | 213 | 1000 | BL | M8×16 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBGF-140-SG | M8 | 17 | 55 | 37 | 28 | 140 | 166.5 | 213 | 1000 | SG | M8×16 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBGF-BL | UBGF-BK/UBGF-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。