単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBGFS-140-A4 | M8 | 17 | 55 | 37 | 28 | 140 | 166.5 | 600 | 1000 | M8×16 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UBGFS-140-A4の材質・仕上げ
| UBGFS-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SUS316相当 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
UBGFS-140-A4の特長
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
- 本体はSUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316相当のステンレス鋳物製です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 380 |
| M8×16 | 440 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。





