単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | L3 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFS-30-350 | M8 | 15 | 75 | 45 | 30 | 18 | 415 | 350 | 380 | 320 | 525 | 500 | M8×16 | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UEFS-30-350の材質・仕上げ
| UEFS | |
|---|---|
| パイプ | SUS304 |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UEFS-30-350の特長
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけねじは、M6・M8からお選びください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






