単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFS-8-30 | M4 | 9 | 26 | 8 | 12 | 42 | 30 | 23 | 1000 | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UFFS-8-30の材質・仕上げ
| UFFS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ショットブラスト |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
UFFS-8-30の特長
- 指で操作する取っ手。
- コンパクトな設計ができます。
- 全商品に座金が付属しています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
*1: フィンガーU取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用例






