寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | 本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFA-10-100-AL | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-BK | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-SG | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHFA-10-100-RD | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 45 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UHFA-AL*1 | UHFA-BK/UHFA-SG/UHFA-RD*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UHFA-12には座金は付属していません。
特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UHFA-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
| RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






