寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | Lr | W | H | h | L | L1 | D | W1 | D1 | a | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULC-26-128-AL | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 209 | 1000 | AL | 5,650 | 6,215 | CAD | カート | 在庫品 |
| ULC-26-128-BK | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 209 | 1000 | BK | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULC-26-128-BL | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 209 | 1000 | BL | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
| ULC-26-128-SG | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 145 | 128 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 209 | 1000 | SG | 4,890 | 5,379 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULC-26-160-AL | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 250 | 1000 | AL | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULC-26-160-BK | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 250 | 1000 | BK | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULC-26-160-BL | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 250 | 1000 | BL | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| ULC-26-160-SG | 6 | 14 | 11 | 57 | 54 | 34 | 177 | 160 | 32 | 34 | 13 | 17 | 26 | 250 | 1000 | SG | 5,260 | 5,786 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| ULC-AL | ULC-BL | ULC-BK/ULC-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きなべ小ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| ナット | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 座金 | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 前面から取りつけるオフセットタイプの取っ手。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×25)・ナット・座金が付属しています。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |