• 取っ手

プラキャビネット取っ手

Plastic Cabinet Pull

UPC

形状図

UPCプラキャビネット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
23
24.5
27
28
L1
すべて
93.5
117
132
179
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG
WH

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPC-21-93.5-BK 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 26 500 BK M6×16 830 913 CAD カート 在庫品
UPC-21-93.5-OR 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 26 500 OR M6×16 830 913 CAD カート 在庫品
UPC-21-93.5-RD 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 26 500 RD M6×16 830 913 CAD カート 在庫品
UPC-21-93.5-SG 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 26 500 SG M6×16 830 913 CAD カート 在庫品
UPC-21-93.5-WH 10.2 7 6.5 36 29 23 113 93.5 13 26 500 WH M6×16 830 913 CAD カート 在庫品
UPC-26-117-BK 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 40 500 BK M8×16 930 1,023 CAD カート 在庫品
UPC-26-117-OR 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 40 500 OR M8×16 930 1,023 CAD カート 在庫品
UPC-26-117-RD 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 40 500 RD M8×16 930 1,023 CAD カート 在庫品
UPC-26-117-SG 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 40 500 SG M8×16 930 1,023 CAD カート 在庫品
UPC-26-117-WH 13 9 8.5 41 34 24.5 139 117 15 40 500 WH M8×16 930 1,023 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-BK 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 54 500 BK M8×16 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-OR 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 54 500 OR M8×16 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-RD 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 54 500 RD M8×16 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-SG 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 54 500 SG M8×16 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UPC-27-132-WH 13 9 8.5 45 37 27 156 132 16 54 500 WH M8×16 1,080 1,188 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-BK 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 72 500 BK M8×20 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-OR 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 72 500 OR M8×20 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-RD 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 72 500 RD M8×20 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-SG 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 72 500 SG M8×20 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
UPC-28-179-WH 13 9 8.5 50 42 28 204 179 17 72 500 WH M8×20 1,470 1,617 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPC
本体 ガラス繊維強化ナイロン6(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
  • 前面から取りつける取っ手。
  • カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号
BK つや消し黒
SG つや消しグレー
RD つや消しレッド
OR つや消しオレンジ
WH つや消し白
  • 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
    UPC-21-93.5----ねじ径:M6
    UPC-26-117----ねじ径:M8
    UPC-27-132----ねじ径:M8
    UPC-28-179----ねじ径:M8
    *六角穴付きボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220
M8×16 280
M8×20 280

*1: プラキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります