寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URAFS-120-1-BK | 1000 | BK | 267 | M6×12 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-1-GS | 1000 | GS | 267 | M6×12 | 6,140 | 6,754 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-2-BK | 1000 | BK | 268 | M6×12 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-2-GS | 1000 | GS | 268 | M6×12 | 6,750 | 7,425 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-3-BK | 1000 | BK | 261 | M6×12 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-3-GS | 1000 | GS | 261 | M6×12 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-4-BK | 1000 | BK | 262 | M6×12 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| URAFS-120-4-GS | 1000 | GS | 262 | M6×12 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| URAFS-1-BK URAFS-3-BK |
URAFS-2-BK URAFS-4-BK |
URAFS-1-GS URAFS-3-GS |
URAFS-2-GS URAFS-4-GS |
|
|---|---|---|---|---|
| 取っ手 | SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
| ベース | SCS13(SUS304相当) 静電塗装(つや消し黒) |
SCS13(SUS304相当) 静電塗装(つや消し黒) |
SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
| 保持スプリング | - | SUS301 | - | SUS301 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- ステンレス製の折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 商品記号により、取っ手の操作範囲および保持スプリングの有無が選択できます。
| 商品記号 | 取っ手の操作範囲 | 保持スプリング |
|---|---|---|
| URAFS-120-1 | 90° | なし |
| URAFS-120-2 | 90° | あり |
| URAFS-120-3 | 180° | なし |
| URAFS-120-4 | 180° | あり |
- 保持スプリングを取りつけることにより、取っ手を任意の位置で保持できます。また、不用意な取っ手の動きや、振動によるノイズの発生を防止します。
- ベースの表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| GS | ショットブラスト |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレスリトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用上の注意
保持スプリングの開口部は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。取りつけ方法
各部品は分解された状態で出荷します。

*1: ボルトは付属していません。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

*2: 保持スプリングの向きに注意してください。