• 取っ手

ステンレスリトラクタブル取っ手

Stainless Steel Retractable Pull with Recessed Tray

URTHS-A

形状図

URTHS-Aステンレスリトラクタブル取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
134
154
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L4 許容荷重*1
(N)
本体
カラー
質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
URTHS-100-A-BK 65 49 60 150 134 100 121 122 1000 BK 337 M4×10 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
URTHS-100-A-SG 65 49 60 150 134 100 121 122 1000 SG 337 M4×10 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
URTHS-120-A-BK 65 49 60 170 154 120 141 142 1000 BK 374 M4×10 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
URTHS-120-A-SG 65 49 60 170 154 120 141 142 1000 SG 374 M4×10 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
URTHS-A
取っ手 SUS303
トレイ 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
スペーサ ポリアセタール
スプリング SUS301
緩衝ゴム NBR
ピン SUS304
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ステンレス製の折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体をトレイの中へ完全に収納できます。
  • 不用意に取手が起き上がったり倒れたりしないように、可動部に保持機能があります。
  • トレイは指をかけやすい形状で、ポケット取っ手としても使用できます。
  • 皿小ねじ(ねじ径:M4)を使用して取りつけてください。

*皿小ねじ・ナットは付属していません。

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 トレイの色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 440

*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります