寸法・CAD・価格
| 品番 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
付属ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTACS-155-1-GS | 91 | 1000 | - | 5,090 | 5,599 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTACS-155-1-EP | 91 | 1000 | - | 7,320 | 8,052 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTACS-155-2-GS | 104 | 1000 | M5×16 | 7,800 | 8,580 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UTACS-155-2-EP | 104 | 1000 | M5×16 | 9,990 | 10,989 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UTACS-1 | UTACS-2 | |
|---|---|---|
| 本体 | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿ボルト | - | ステンレス |
| プレコートシール | - | ナイロン |
| シール | - | NBR(黒) |
特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 商品記号により、シールの有無が選択できます。

| 商品記号 | シール |
|---|---|
| UTACS-1 | なし |
| UTACS-2 | あり |
- シールつきのUTACS-2は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。保護等級はIP66です。
- UTACS-2には、頭部にプレコートシールを施した六角穴付き皿ボルトが4本付属しています。
- 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| GS | ショットブラスト |
| EP | 電解研磨 |
取りつけ寸法

取りつけ
皿ボルト(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。ナットは付属していません。必要に応じて別途ご準備ください。

*1: UTACS-1には皿ボルトは付属していません。