• 取っ手

ステンレスポケット取っ手

Stainless Steel Gripping Tray

UTAMS

形状図

UTAMSステンレスポケット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTAMS-155-1-GS 100 1000 6,130 6,743 CAD カート 実働15日目出荷
UTAMS-155-1-EP 100 1000 8,340 9,174 CAD カート 実働15日目出荷
UTAMS-155-2-GS 101 1000 8,040 8,844 CAD カート 実働15日目出荷
UTAMS-155-2-EP 101 1000 9,910 10,901 CAD カート 実働15日目出荷
UTAMS-155-3-GS 109 1000 8,370 9,207 CAD カート 実働15日目出荷
UTAMS-155-3-EP 109 1000 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

UTAMS-1 UTAMS-2 UTAMS-3
本体 SUS304 SUS304 SUS304
ねじ部 ステンレス ステンレス ステンレス
シール - NBR(黒) シリコンゴム(青)

特長

  • 埋め込みタイプの取っ手です。
  • 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
  • 商品記号により、シールの有無と材質が選択できます。

UTAMSステンレスポケット取っ手

商品記号 シール 材質
UTAMS-1 なし -
UTAMS-2 あり NBR(黒)
UTAMS-3 あり シリコンゴム(青)
  • シールつきのUTAMS-2UTAMS-3は、取りつけ面のすき間に異物や液体が侵入するのを防ぎます。
  • UTAMS-2は保護等級IP66です。
  • UTAMS-3は米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコン製シールを使用しており、食品機械・医薬品機械などの用途に適しています。
  • 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
GS ショットブラスト
EP 電解研磨

取りつけ寸法

UTAMSステンレスポケット取っ手


取りつけ

ナット(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。

UTAMSステンレスポケット取っ手

*1: ナットは付属していません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります