• 取っ手

ジンク取っ手

Zinc Pull

TC

形状図

TCジンク取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
11
L1
すべて
87
102

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TC-104 M6 8 23 18 10 104 87 50 1000 M6×10 890 979 CAD カート 在庫品
TC-122 M6 10 28 24 11 122 102 80 1000 M6×12 950 1,045 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
TC
本体 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 商品記号により、おねじとめねじを選択できます。
    TCY----おねじ
    TC----めねじ
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×10 220
M6×12 220

*1: ジンク取っ手(めねじ)1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります