単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAH-160-BK | M4 | 5 | 35 | 25 | 10 | 181 | 160 | 110 | 1000 | BK | M4×6 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UAH-160-BKの特長
- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
-
材質は2種類。
UAH----スティール製
UAHS----ステンレス製
- UAH(スティール製)は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×6 | 220 |
*1: アーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UAH-160-BKの材質・仕上げ
| UAH-BK/UAH-SG | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |











