• 取っ手

アルミアーチ取っ手

Aluminum Arch Pull

UARH

形状図

UARHアルミアーチ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
26
L1
すべて
350
450
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lm H h A L L1 L2 D 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UARH-26-350-BK M8 17 69 52 26 526 350 328 14 621 1000 BK 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
UARH-26-350-SG M8 17 69 52 26 526 350 328 14 621 1000 SG 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
UARH-26-450-BK M8 20 69 52 26 632 450 428 14 699 1000 BK 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
UARH-26-450-SG M8 20 69 52 26 632 450 428 14 699 1000 SG 19,800 21,780 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UARH
取っ手部 アルミニウム合金
静電塗装(各色)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理
ナット S45C
三価クロメート処理
エンドピース 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消しシルバー)
座金 S45C
三価クロメート処理

特長

  • 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。
  • 取っ手部は傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
  • 全商品に取りつけ用のナット・座金が付属しています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
記号
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります