寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | L | Lf min. | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHF-8-64-CR | 8 | 64 | 12 | 40 | 76 | 9 | M4 | 36 | 63 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 2,150 | 2,365 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHF-8-64-BK | 8 | 64 | 12 | 40 | 76 | 9 | M4 | 36 | 63 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UHF-8-64 | 8 | 64 | 12 | 40 | 76 | 9 | M4 | 36 | 63 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UHF-CR | UHF-BK | UHF | |
|---|---|---|---|
| 本体 | スティール クロムメッキ |
スティール 静電塗装(黒) |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 座金*1 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UHF-12には座金は付属していません。
特長
- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| CR | クロムメッキ |
| BK | 静電塗装(黒) |
| なし | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。







