• 取っ手

アルミポケット取っ手

Aluminum Gripping Tray

ULE-B

形状図

ULE-Bアルミポケット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 Lc H H1 Lf G D L D1 F 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ULE-110-B-AL 66 36 13 12 8 34 110 24 22 87 1000 AL M6×12 2,260 2,486 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-110-B-BK 66 36 13 12 8 34 110 24 22 87 1000 BK M6×12 2,240 2,464 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-130-B-AL 86 36 13 12 8 34 130 24 22 101 1000 AL M6×12 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-130-B-BK 86 36 13 12 8 34 130 24 22 101 1000 BK M6×12 2,350 2,585 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-150-B-AL 106 36 13 12 8 34 150 24 22 115 1000 AL M6×12 2,540 2,794 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-150-B-BK 106 36 13 12 8 34 150 24 22 115 1000 BK M6×12 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-200-B-AL 156 36 13 12 8 34 200 24 22 150 1000 AL M6×12 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-200-B-BK 156 36 13 12 8 34 200 24 22 150 1000 BK M6×12 2,970 3,267 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-250-B-AL 206 36 13 12 8 34 250 24 22 185 1000 AL M6×12 3,310 3,641 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-250-B-BK 206 36 13 12 8 34 250 24 22 185 1000 BK M6×12 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-300-B-AL 256 36 13 12 8 34 300 24 22 220 1000 AL M6×12 3,730 4,103 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-300-B-BK 256 36 13 12 8 34 300 24 22 220 1000 BK M6×12 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-400-B-AL 356 36 13 12 8 34 400 24 22 290 1000 AL M6×12 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-400-B-BK 356 36 13 12 8 34 400 24 22 290 1000 BK M6×12 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-500-B-AL 456 36 13 12 8 34 500 24 22 360 1000 AL M6×12 5,390 5,929 CAD カート 実働15日目出荷
ULE-500-B-BK 456 36 13 12 8 34 500 24 22 360 1000 BK M6×12 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
ULE-AL アルマイト処理 ULE-BK 静電塗装
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • スタイリッシュなデザインの取っ手。
  • 引き出し用の取っ手に適しています。
  • M6用のタップ溝を全長にわたって加工しています。ねじ固定範囲Lcのどの位置からでもねじを取りつけられるため、取りつけ寸法を自由に選ぶことができます。

ULE-Bアルミポケット取っ手

  • 標準タイプとラベル取りつけタイプがあります。
    ULE-A----標準タイプ
    ULE-B----ラベル取りつけタイプ
  • ラベルのテンプレートをご用意しています。こちらからダウンロードしてください。 ⇒ULE-B ラベルテンプレート
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220

*1: ポケット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります