寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | A | B1 | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWF-117-BK | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 128 | 117 | 130 | 1000 | BK | M6×12 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UWF-117-SG | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 128 | 117 | 130 | 1000 | SG | M6×12 | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UWF-148-BK | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 159 | 148 | 150 | 1000 | BK | M6×12 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UWF-148-SG | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 159 | 148 | 150 | 1000 | SG | M6×12 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UWF-172-BK | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 183 | 172 | 170 | 1000 | BK | M6×12 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UWF-172-SG | M6 | 12 | 44 | 33 | 11 | 183 | 172 | 170 | 1000 | SG | M6×12 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UWF | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 汎用性のある取っ手。
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | シルバー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。