• 取っ手

アルミチューブラ取っ手

Aluminum Tubular Pull

UXBF

  • 1mm指定

形状図

UXBFアルミチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L4
すべて
192
242
292
342
392
492
592
992
A
すべて
28
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M Lf W H h B D L4 L A W1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UXBF-28-192-AL M8 15 66 66 36 14 25 192 198.4 28 50 346 1000 AL M8×16 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-192-BK M8 15 66 66 36 14 25 192 198.4 28 50 346 1000 BK M8×16 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-192-ES M8 15 66 66 36 14 25 192 198.4 28 50 346 1000 ES M8×16 11,300 12,430 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-242-AL M8 15 66 66 36 14 25 242 248.4 28 50 370 1000 AL M8×16 11,500 12,650 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-242-BK M8 15 66 66 36 14 25 242 248.4 28 50 370 1000 BK M8×16 11,500 12,650 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-242-ES M8 15 66 66 36 14 25 242 248.4 28 50 370 1000 ES M8×16 11,500 12,650 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-292-AL M8 15 66 66 36 14 25 292 298.4 28 50 394 1000 AL M8×16 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-292-BK M8 15 66 66 36 14 25 292 298.4 28 50 394 1000 BK M8×16 12,000 13,200 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-292-ES M8 15 66 66 36 14 25 292 298.4 28 50 394 1000 ES M8×16 11,700 12,870 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-342-AL M8 15 66 66 36 14 25 342 348.4 28 50 418 1000 AL M8×16 12,000 13,200 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-342-BK M8 15 66 66 36 14 25 342 348.4 28 50 418 1000 BK M8×16 12,000 13,200 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-342-ES M8 15 66 66 36 14 25 342 348.4 28 50 418 1000 ES M8×16 12,000 13,200 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-392-AL M8 15 66 66 36 14 25 392 398.4 28 50 442 1000 AL M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-392-BK M8 15 66 66 36 14 25 392 398.4 28 50 442 1000 BK M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-392-ES M8 15 66 66 36 14 25 392 398.4 28 50 442 1000 ES M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-492-AL M8 15 66 66 36 14 25 492 498.4 28 50 490 1000 AL M8×16 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-492-BK M8 15 66 66 36 14 25 492 498.4 28 50 490 1000 BK M8×16 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-492-ES M8 15 66 66 36 14 25 492 498.4 28 50 490 1000 ES M8×16 13,000 14,300 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-592-AL M8 15 66 66 36 14 25 592 598.4 28 50 538 1000 AL M8×16 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-592-BK M8 15 66 66 36 14 25 592 598.4 28 50 538 1000 BK M8×16 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-592-ES M8 15 66 66 36 14 25 592 598.4 28 50 538 1000 ES M8×16 13,600 14,960 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-992-AL M8 15 66 66 36 14 25 992 998.4 28 50 730 1000 AL M8×16 16,800 18,480 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-992-BK M8 15 66 66 36 14 25 992 998.4 28 50 730 1000 BK M8×16 16,800 18,480 CAD カート カート 在庫品
UXBF-28-992-ES M8 15 66 66 36 14 25 992 998.4 28 50 730 1000 ES M8×16 16,800 18,480 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UXBF-AL/UXBF-ES UXBF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ナイロン6(各色) ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
グラブスクリュー
ねじ部
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
グラブスクリュー
パッド
ポリアセタール ポリアセタール
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます。
  • オフセットタイプ。
  • 付属のグラブスクリューでパイプを固定してください。
  • 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • ご購入後にお客さま自身で全長L4を変更することもできます。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット カバーキャップ
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒 つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー ライトグレー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒 つや消し黒
  • 全長が長いサイズはブラケットUSBFを追加することで、取っ手をより安定させて取りつけることができます。

UXBFアルミチューブラ取っ手

  • パイプ・カバーキャップ・ブラケットは、単品での購入も可能です。

UXBFアルミチューブラ取っ手

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連商品

ブラケットUSBFのみの購入も可能です。
USAFUSBF

UXBFアルミチューブラ取っ手

パイプ用キャップUCAのみの購入も可能です。
UCA

UXBFアルミチューブラ取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります