寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | H | h | L | C | Lc | R | W | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDC-28-250-BK | 28 | 250 | 78 | 50 | 278 | 14 | 11 | 9 | 139 | 45 | 834 | 1000 | BK | ○ | M8×45 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDC-28-250-SG | 28 | 250 | 78 | 50 | 278 | 14 | 11 | 9 | 139 | 45 | 834 | 1000 | BL | ○ | M8×45 | 22,400 | 24,640 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDC-28-250-BL | 28 | 250 | 78 | 50 | 278 | 14 | 11 | 9 | 139 | 45 | 834 | 1000 | SG | ○ | M8×45 | 18,100 | 19,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UDC-BL | UDC-BK | UDC-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 前面取りつけタイプの円形断面のアルミ取っ手。
- オフセットタイプ。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×45 | 220 |
| M8×45 | 280 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






